BES000K

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M08EB-NSC40F-S49G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 30 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
4000 Hz
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C, Temperatuurdrift max. (% Sr)> 15% geldt van 50…70 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Elektrische accessoires