BES0024

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES M08MH1-NSC15B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 65 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
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
Elektrische accessoires