BES02ZT

Beschikbaar

S-BES M EX

Typecode:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 30 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Ex-categorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
ATEX
FM
cCSUit
WEEE
CCC Ex
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Signaalversterker