BES03YP

S-BES M MF

Typecode:

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 65 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
LCP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Lasvast
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag