BES02N3

S-BES M P

Typecode:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 65 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
750 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
80 bar
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder met vaste aanslag