Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BAE0124

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-063-PP-DP02

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
SA-OH
Afmeting
13.5 x 32.9 x 67 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Indicatie
LED groen: bedrijfsspanning
Fout - LED rood
Uitgangsfunctie - LED geel
Instelmogelijkheid
Inleren Sn
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
Insteller
Schuifschakelaar 3 posities
Schuifschakelaar 2 posities (2x)
Toets (2x)
Aanvullende eigenschappen
Teach-infunctie
Aansluiting
Kabel, 2 m, PVC
Behuizingsmateriaal
Pc
PA 12
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]