BES05ZC

Beschikbaar

S-BES SP

Typecode:

BES 516-200-S8/1.250"-S5

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Bouwvorm
Ø 12.7 mm
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
normally open (NO)
Schakelfrequentie
20 Hz
Behuizingsmateriaal
Zink
Aluminium
Actief vlak, materiaal
Duroplast
Aansluiting
Connectoren, 7/8"-16 UN-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
206 bar
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Adapters