BES00PT

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-325-G-E4-C-PU-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 33 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5,00 m, TPU
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68, conform BWN Pr 20
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
Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires