BES01C8

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES 516-325-S4-C

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 70 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires