BOS0292

Beschikbaar

S-BOS R81K R

Typecode:

BOS R81K-PA-PR10-02

Aan het laden...
Serie
R81K
Afmeting
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Verbreekcontact (NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
180 x 180 mm bij 3 m
Reikwijdte
0...3 m
Aansluiting
Kabel, 2 m, PVC
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
UKCA
WEEE
Leveromvang
Bevestigingsbeugel
Reflector
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Reflectoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02