BOS02AL

Beschikbaar

S-BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-PU-ID10-02

Aan het laden...
Serie
R090K
Afmeting
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, energetisch
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED infrarood
Reikwijdte
0...100 mm
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03