BOS02A3

Beschikbaar

S-BOS R090K R

Typecode:

BOS R090K-PU-RR10-S75

Aan het laden...
Serie
R090K
Afmeting
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 105 mm bij 2 m
Reikwijdte
0...5 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02