BOS02AP

Beschikbaar

S-BOS R090K T

Typecode:

BOS R090K-NU-RX10-S75

Aan het laden...
Serie
R090K
Afmeting
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Reikwijdte
0...20 m
Aansluiting
Connectoren, M8x1, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PC PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
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
Optica: filters, diafragma, lenzen, spiegels, objectieven

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01