BES01PT

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M12MD-NSC80F-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 50 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
800 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires