BES005F

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-POC20B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 65 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
3500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Klemhouder met vaste aanslag

Moer

Universeel montagesysteem

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires