BES039W

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 43 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
Gepoold maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1300 Hz
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
LCP/PTFE
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...36 VDC
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
Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag