BES02ZU

Beschikbaar

S-BES M EX

Typecode:

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 45 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
700 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
7.7...9 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Ex-categorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Goedkeuring / conformiteit
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSUit
WEEE
CCC Ex
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Signaalversterker