BES02HW

Beschikbaar

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-325-SA19-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 75 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, Siliconen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...120 °C
Beschermingsklasse
IP68