BHS005R

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BHS B135V-PSD15-S04

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 78 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Drukvastheid max.
500 bar
Beschermingsklasse
IP68