BES0433

Beschikbaar

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE-PSC40B-S04G-L01

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 45 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Actief vlak, materiaal
LCP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP68