BES02WC

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BES M12EF1-NSC10F-S04G-S

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
350 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
80 bar