BES02JM

Beschikbaar

S-BES M MF

Typecode:

BES 516-356-S4-CW

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 61 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
PTFE
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag