BES015N

Beëindigd

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-105-S4-C

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BES04RH

BES M18MP-PAH50B-S04G

Afmeting
Ø 18 x 83 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires