BES00EW

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M18ME-POC80B-S04G-003

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 46 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
1300 Hz
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Elektrische accessoires

Moer