BES043J

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M18MI-POC50B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 66 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Elektrische accessoires

Moer