BES0073

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M18MG-USC70B-BV02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 46 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
7 mm
Schakeluitgang
ongepoold Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
600 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
10...36 VDC