BES043U

Beschikbaar

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 103 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
200 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PTFE
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...160 °C
Beschermingsklasse
IP68