BES02Z9

Beschikbaar

S-BES M FM

Typecode:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 65 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
15 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Selectief ijzerhoudend