BES0195

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES 516-3028-S4-C

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 83 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
300 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer