BES01EC
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-327-G-S4-H
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 30 x 83 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 15 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 150 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde