BES00A1

S-BES M S

Typecode:

BES M30MI-PSC10B-BV03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 56 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer