BES00A3

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M30MI-PSC10B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 65 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
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
Moer

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires