BES02H7

Beschikbaar

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-114-SA1-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 91.5 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
300 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, Siliconen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...120 °C