BES043W

Beschikbaar

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 100 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
10 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
200 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PTFE
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...160 °C
Beschermingsklasse
IP68