BES04C8

Beschikbaar

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-362-SA4-D-TF-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 110 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
15 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
200 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Kabel, 5,00 m, PTFE
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...160 °C
Beschermingsklasse
IP68