BES02YF

Beschikbaar

S-BES M P

Typecode:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 63.5 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
20 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Roestvrij staal (1.4305)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
40 bar
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires