BES01T7

Beschikbaar

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-POC20B-BP02

Aan het laden...
Afmeting
40 x 8 x 8 mm
Bouwvorm
8x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR