BES01U1

Beschikbaar

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-BV06

Aan het laden...
Afmeting
40 x 8 x 8 mm
Bouwvorm
8x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 6,00 m, PVC