BES01YF

Beschikbaar

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP02

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
16 x 8 x 4.7 mm
Bouwvorm
16x8x4.7
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2500 HZ
Behuizingsmateriaal
PA 6, GF30
Actief vlak, materiaal
PA 6, GF30
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR