BES01WR

Beschikbaar

S-BES R S

Typecode:

BES R03KC-PSC30B-EP02

Aan het laden...
Afmeting
30 x 10 x 6 mm
Bouwvorm
30x10x6
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
PA 6, GF30
Actief vlak, materiaal
PA 6, GF30/zwart
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, TPU