BES0314

S-BES R S

Typecode:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04-107

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
7 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
150 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, PUR