BES04AH

Beschikbaar

S-BES R MF

Typecode:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
20 Hz
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Lasvast