BES01MZ

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 517-352-NO-C-03

Aan het laden...
Afmeting
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bouwvorm
30x10.5x16.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
NPN verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
2500 HZ
Behuizingsmateriaal
PBT, GF20
Actief vlak, materiaal
PBT, GF20
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP65