BES0153

Beschikbaar

S-BES R S

Typecode:

BES 516-133-MO-C-S4-00,2

Aan het laden...
Afmeting
50 x 25 x 10 mm
Bouwvorm
50x25x10
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.20 m, PUR