BES01FH
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-347-MO-C-02
- Afmeting
- 50 x 25 x 10 mm
- Bouwvorm
- 50x25x10
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01