BES021P

Beschikbaar

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PSC15A-S04G

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 62 mm
Bouwvorm
40x40
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
15 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1