BES02TY

Beschikbaar

S-BES RI

Typecode:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Aan het laden...
Afmeting
115 x 80 x 30 mm
Bouwvorm
blokvormig
Doorlaatbreedte dw
45.0 mm
Targetgrootte min.
Kogel D = 9 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Actief vlak, materiaal
Kunststof
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP65