BES03JA

Beschikbaar

S-BES RI

Typecode:

BES IKVS-010.23-G-S4

Aan het laden...
Afmeting
60 x 35 x 20 mm
Bouwvorm
blokvormig
Doorlaatbreedte dw
10.1 mm
Targetgrootte min.
Kogel D = 2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
16 HZ
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Actief vlak, materiaal
Kunststof
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP65