BES04F8

Beschikbaar

S-BES R S

Typecode:

BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106

Aan het laden...
Afmeting
16 x 8 x 4.7 mm
Bouwvorm
16x8x4.7
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR