BCS001C

Beschikbaar

S-BCS D H

Typecode:

BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 4 mm
Serie
D18
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR
Interface
Speciale interface
Reikwijdte
1...5 mm
Gevoeligheid
instelbaar op basisapparaat
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-30...80 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP66
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Naschakelversterkers

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02